??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Weidmüller
Descripción
0323100000 - EK 2
Lista de materiales
Weidmueller 0323100000
Preview
Manufacturer Product ID
0323100000
Manufacturer Type Description
EK 2
Description short
Borne de tierra, Conexión brida-tornillo, 10 mm², Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, amarillo, verde
Description long
Regleta de bornes para la conexión de cables de tierra a la base de montaje (tierra). Acero endurecido capaz de soportar fuerzas mecánicas y revestimiento de cobre para garantizar la máxima conductividad.
GTIN-Code
4008190013585
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
max. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
10 mm²
max. connectable conductor cross-section multiple wire
10 mm²
min. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
1.500 mm²
min. connectable conductor cross-section multiple wire
1.500 mm²
Number of contact points per level
2
Number of levels
1
color
yellow
Connection type
Screw connection
Max. line cross section, flexible
10 mm²
Max. line cross section, rigid
10 mm²
Min. line cross section, flexible
1.500 mm²
Min. line cross section, rigid
1.500 mm²
PEN function possible
No
Closing plate required
No
Assembly type
G track G32
Mass
0.033 kg
depth
34 mm
height
52 mm
width
10.402 mm
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD