??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 541
HELP_VARIABLE
Empresa
Wilo
Descripción
032-125
Lista de materiales
0006087312/00360
Produktabbildung
Número de artículo
Código de tipo
Fabricante
WILO SE
Level Of Detail
Texto corto
Bomba centrífuga de baja presión de una etapa con aspiración axial, montada sobre placa base. Ejecución estándar con acoplamiento con espaciador.
Texto tierno
Bomba centrífuga de una etapa como bomba de bancada conforme a EN 733, con boca de aspiración axial y boca de impulsión radial, para montaje sobre bancada. Bomba con pata de apoyo y soporte del cojinete embridado, acoplamiento, protección del acoplamiento y motor montado sobre una bancada común. Motor IEC con 3 sensores PTC. Sellado de eje mediante cierre mecánico de fuelle independiente del sentido de giro. Carcasa de fundición gris, eje de acero inoxidable, rodete de fundición gris. Revestimiento por cataforesis de serie en todos los medios de fundición que entren en contacto con el fluido. Variantes de acoplamiento: *Acoplamiento con espaciador (estándar) *Acoplamiento elástico (variante P5, por precio reducido) Variantes de rodete (con recargo): *Bronce *Acero inoxidable AVISO El acoplamiento elástico no incluye pieza distanciadora. El acoplamiento con espaciador es un acoplamiento elástico con pieza distanciadora. La pieza distanciadora reduce los gastos de mantenimiento y suprime un nuevo ajuste del motor al sustituir el cierre mecánico.
Denominación del producto
ETIM Class (EC)
EC010076
Cierre mecánico
Spacer coupling
Material del cuerpo de la bomba
5.1301/EN-GJL-250, con recubrimiento KTL
Calidad del material del cuerpo de la bomba
EN-GJL-250 (KTL coated)
Material rueda ventilador/bomba
Material rueda ventilador/bomba
Volume flow rate (BEP)
0 m³/h
Head at flow rate (BEP)
0 kPa
Altura máxima de elevación
0 m
Flujo volumétrico máximo
0 m³/h
Máx. presión de trabajo
16.0 bar
Conexión eléctrica
Longitud de cable
0 mm
Tensión nominal
V
Número de fases
3.000
Frecuencia
50 Hz
Corriente nominal
0 A
Potencia de salida de motor (P2)
kW
Minimum Efficiency Index (MEI)
0
Clase de aislamiento según IEC
F
Número de revoluciones
1/min
Regulación de la velocidad del motor
0
Modo de regulación de la velocidad
regulado en pasos fijos
Communication
None
Estándar inalámbrico Bluetooth
no
Estándar inalámbrico WLAN 802.11
no
Estándar inalámbrico WLAN 802.11
no
Radio standard 5G
no
Interface signal 0-10 V / 2-10 V
no
Interface signal 0-20 mA / 4-20 mA
no
Interface PT100 / PT1000 / PTC
Interface Pulse Width Modulation (PWM)
no
Interface pulse counter
no
Contacto de conmutación sin potencial
0
Con interfaz de comunicación RD 485
no
Con interfaz de comunicación RD 232
no
Soporta el protocolo Ethernet/IP
no
Soporta el protocolo EIB
no
Soporta el protocolo PROFIBUS
no
Soporta el protocolo PROFINET IO
no
Supporting protocol for CAN/CANOpen
no
Supporting protocol for Modbus TCP
no
Supporting protocol for Modbus RTU
no
Supporting protocol for BACnet MS/TP
no
Supporting protocol for BACnet IP
no
Supporting protocol for LON/LONWorks
no
Supporting protocol for LIN Bus
no
Temperatura del medio caloportador (servicio continuo)
-20.0 °C
Temperatura ambiente
-15.0 °C
Connection on supply side
Flange;DN50-PN16-EN1092-2
Diameter of connection on supply side
DN 50
Outer pipe diameter connection inlet side
0 mm
Etapa de presión brida
PN 16 bar
Connection standard inlet side
EN 1092-2
Conexión 2
Flange;DN32-PN16-EN1092-2
Diámetro de la conexión en el lado de impulsión
DN 32
Outer pipe diameter connection outlet side
32 mm
Etapa de presión brida
PN 16 bar
Connection standard outlet side
EN 1092-2
Forma de la brida
Brida
Clase de protección (IP)
IP55
Forced motor cooling
0
Altura lado de aspiración
192.0 mm
Altura lado de impulsión
332.0 mm
Longitud presión central/aspiración
80.0 mm
Longitud de la bomba
mm
Longitud de placa base
mm
Ancho de placa base
mm
Distancia entre centros de la brida de presión
140.0 mm
Protección contra explosiones
0
Standard motor
Asincrónico
Clase de eficiencia energética del motor
IE3
Peso
0 kg
Tipo de arrancador de motor
Ejecución de la protección del motor
PTC
Ancho bomba lado 1
108.4 mm
Ancho bomba lado 2
108.4 mm
Ángulo de la primera perforación
45.00 °
Ángulo de la primera perforación
45.00 °
Grosor de la brida (incl. canto de la junta)
20.00 mm
Grosor de la brida (incl. canto de la junta)
18.00 mm
Diámetro agujero para perno
19.00 mm
Diámetro agujero para perno
19.00 mm
Diámetro exterior de la brida
165 mm
Diámetro exterior de la brida
140 mm
Diámetro interior nominal
50.00 mm
Diámetro interior nominal
32.00 mm
Diámetro exterior de la toma
56.00 mm
Diámetro exterior de la toma
38.00 mm
Grosor del canto de la junta
3.00 mm
Grosor del canto de la junta
3.00 mm
Círculo graduado
125.00 mm
Círculo graduado
100.00 mm
Número de agujeros para tornillos
4.00
Número de agujeros para tornillos
4.00
Diámetro del canto de la junta
99.00 mm
Diámetro del canto de la junta
76.00 mm
Angle electrical cabinet
90.00 °
Diameter motor
mm
Altura lado de aspiración
192.00 mm
Thickness foundation plate
80.00 mm
Dimensiones
216.80 mm
Connection length
80.00 mm
Connection length
140.00 mm
Length pump housing
47.00 mm
Centre connection to end motor
mm
Width electrical cabinet
mm
Length electrical cabinet
mm
Centre pump to beginning motor
mm
Centre pump to top side electrical cabinet
mm
Longitud de placa base
mm
Length 9
60.00 mm
Ancho de placa base
mm
Longitud de trabajo
80.00 mm
Longitud de trabajo
140.00 mm
Dimensiones
mm
Dimensiones
190.000 mm
Dimensiones
160 mm
Dimensiones
172.00 mm
Dimensiones
360.00 mm
Dimensiones
mm
Dimensiones
100.00 mm
Dimensiones
mm
Dimensiones
mm
Dimensiones
mm
Dimensiones
mm
Dimensiones
100.00 mm
Dimensiones
50.00 mm
Dimensiones
mm
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD