??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
0319160000 - TSCH 1
Спецификация
Weidmueller 0319160000
Preview
Manufacturer Product ID
0319160000
Manufacturer Type Description
TSCH 1
Description short
Небольшой раздел (клемма) PA 66, бежевый, Температура при длительном использовании, макс.: 100 °C
Description long
При использовании клеммных колодок с максимальной шириной клеммы до 12 мм позднее можно установить небольшие разделения между перемычками или разъемами.
GTIN-Code
4008190097219
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
Type of accessory
Небольшой раздел (клемма)
Design
Connector/disconnector
Mass
0.000 kg
customs tariff number (TARIC)
85472000
URL
URL
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей