??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
0319160000 - TSCH 1
Stückliste
Weidmueller 0319160000
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
0319160000
Herstellertypbezeichnung
TSCH 1
Kurzbeschreibung
Trennscheibe (Klemmen) PA 66, beige, Dauergebrauchstemperatur, max.: 100 °C
Langbeschreibung
Bei Reihenklemmen bis zu einer Klemmenbreite von max. 12 mm können Sie nachträglich Trennscheiben zwischen Querverbindungen oder Steckbuchsen einstecken.
GTIN
4008190097219
Name des Herstellers
Weidmueller Group
Art des Zubehörs
Trennscheibe (Klemmen)
Ausführung
Verbinder / Trennsteg
Masse
0.000 kg
Zolltarifnummer (TARIC)
85472000
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen