??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
0318560000 - TW AKZ2.5
Stückliste
Weidmueller 0318560000
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
0318560000
Herstellertypbezeichnung
TW AKZ2.5
Kurzbeschreibung
Trennwand (Klemmen) Zwischenplatte, 32.5 mm x 28 mm, beige
Langbeschreibung
Trennwand für die elektrische Trennung von Reihenklemmen bei benachbarten Querverbindungen. Die Trennwand wird auch zur optisch erkennbaren Trennung von Stromkreisen eingesetzt, um Verdrahtungsfehler zu vermeiden.
GTIN
4008190062033
Name des Herstellers
Weidmueller Group
Art des Zubehörs
Trennwand (Klemmen)
Masse
0.002 kg
Zolltarifnummer (TARIC)
85472000
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen