??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
norelem
描述
03177 - 用于自行安装的筒夹
明细表
03177-116030
订货号
规格
min./max. 夹紧范围达
Ø 30 - Ø 140 mm
铣削深度 min. / max.
1 / 20
工件重量 max. kg
25 kg
重量约
kg
描述
信息
Infotext
技术资料
Info
RoHS
Yes
关税税号
84662080
EAN-Nr. norelem
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型