??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
0313085 - UGSK/S + GS
Stückliste
PHOENIX CONTACT 0313085
Artikelnummer des Herstellers
0313085
Kurzbeschreibung
Gleitstegklemme
Langbeschreibung
Gleitstegklemme, mit Gleitsteg, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 41 A, Anzahl der Anschlüsse: 2, Anschlussart: Schraubanschluss, 1. Etage, Bemessungsquerschnitt: 6 mm², Querschnitt: 0,5 mm² - 10 mm², Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, Farbe: grau
Herstellertypbezeichnung
UGSK/S + GS
Produktbild
Bemessungsspannung
500 V
Bemessungsstrom [In] zur Verlustleistungsangabe
41 A
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
0.500 mm^2
Bemessungsstrom
41 A
Anzahl der Klemmstellen je Etage
2
Anzahl der Etagen
1
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V2
Etagen intern gebrückt
Nein
Abschlussplatte erforderlich
Ja
Werkstoff des Isolierkörpers
Polyamid
Ausführung des elektrischen Anschlusses (1)
Schraubanschluss
Ausführung des elektrischen Anschlusses (2)
Schraubanschluss
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
0.500 mm^2
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig [Pvip]
1.310 W
min. Betriebstemperatur
-60 °C
max. Betriebstemperatur
105 °C
Breite des Rastermaßes
8.200 mm
Höhe (bei niedrigbauender Montageart)
52.700 mm
Farbe
grau
Länge
61 mm
Montageart
Hutschiene TH35
Nettogewicht
0.031 kg
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
6 mm^2
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
4 mm^2
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
0.500 mm^2
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
10 mm^2
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
0.500 mm^2
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
1.500 mm^2
GTIN
4017918001681
Herstellerproduktbezeichnung
Gleitstegklemme
Herstellerproduktbeschreibung
Gleitstegklemme, mit Gleitsteg, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 41 A, Anschlussart: Schraubanschluss, 1. Etage, Bemessungsquerschnitt: 6 mm², Querschnitt: 0,5 mm² - 10 mm², Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, Farbe: grau
Herstellerprodukttyp
UGSK/S + GS
GLN des Herstellers
4063151
Internationale Artikelnummer
4017918001681
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
3
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
100
Mindestbestellmenge
50
Mengenstaffel
50
Zolltarifnummer
85369010
Herstellerland
DE
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen