국가 별
표준별
언어선택:
English
English
031-70567-12G
Amphenol RF
Connectors
BNC Connectors
Powered by
CAD모델 선택
{amphenolrf/connectors/bnc_connectors/031_70567_12g.prj},{NB=031-70567-12G},{SHA256=C22VvpRPfIf01oa3TV+h67mqbD+A7E+mkSl15WcktO8=},{INAME=00216__312d705672d12g},{PN=031-70567-12G},{DESC=RF Connector BNC Straight Crimp Jack Belden 1505A Belden 4505R AT&T 734 Bulkhead Front Mount 75 Ohm 12G Optimized},{BF=Nickel},{BM=Brass},{CG=D1},{CT=Belden 1426A,Belden 1505A,Belden 4505R,Belden 8212,Belden 8241F,Belden 9100,Belden 9259,AT&T 734,AT&T 734A},{IMPEDANCE=75},{IM=PTFE},{IPR=Not Rated},{GENDER=Jack},{MF=Bulkhead - Front Mount},{OL=Performance},{ISOLATED=No},{LPIM=No},{FM=12},{TMAX=85},{TMIN=-40},{NM=No},{CF=Gold},{CMAT=Phosphor Bronze},{ORIENTATION=Straight},{CTERM=Crimp},{CM=Bayonet},{MC=500},{TS=Cable - Crimp},{AT=CTL-17},{SC=Miniature}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Amphenol RF
Description
031-70567-12G
Bill of material
031-70567-12G
Part Number
031-70567-12G
Description
RF Connector BNC Straight Crimp Jack Belden 1505A Belden 4505R AT&T 734 Bulkhead Front Mount 75 Ohm 12G Optimized
Body Finish
Nickel
Body Material
Brass
Cable Group
D1
Cable Type
Belden 1426A,Belden 1505A,Belden 4505R,Belden 8212,Belden 8241F,Belden 9100,Belden 9259,AT&T 734,AT&T 734A
Impedance
75
Insulator Material
PTFE
IP Rating
Not Rated
Gender
Jack
Mounting Feature
Bulkhead - Front Mount
Operating Level
Performance
Isolated
No
Low PIM
No
Frequency Max
12
Temp Max
85
Temp Min
-40
Non-Magnetic
No
Contact Finish
Gold
Contact Material
Phosphor Bronze
Orientation
Straight
Contact Termionation
Crimp
Coupling Mechanism
Bayonet
Mating Cycles
500
Termination Style
Cable - Crimp
Assembly Tool
CTL-17
Size Category
Miniature
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성