국가 별
표준별
언어선택:
English
English
031-70551-12G
Amphenol RF
Connectors
BNC Connectors
Powered by
CAD모델 선택
{amphenolrf/connectors/bnc_connectors/031_70551_12g.prj},{NB=031-70551-12G},{SHA256=VjiJoAwXuh/HHzQQkKne2iN/YqDanjxjsJuV+p6eu9o=},{INAME=00217__312d705512d12g},{PN=031-70551-12G},{DESC=RF Connector BNC Right Angle PCB Jack Through Hole Bulkhead Rear Mount 75 Ohm IP67 12G Optimized},{BF=Nickel},{BM=Brass},{IMPEDANCE=75},{IM=PTFE},{IPR=IP67},{GENDER=Jack},{MF=Bulkhead - Rear Mount},{OL=Performance},{ISOLATED=No},{LPIM=No},{FM=12},{TMAX=165},{TMIN=-65},{NM=No},{CF=Gold},{CMAT=Beryllium Copper},{ORIENTATION=Right Angle},{CTERM=Solder},{CM=Bayonet},{MC=500},{TS=PCB - Through Hole},{SC=Miniature}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Amphenol RF
Description
031-70551-12G
Bill of material
031-70551-12G
Part Number
031-70551-12G
Description
RF Connector BNC Right Angle PCB Jack Through Hole Bulkhead Rear Mount 75 Ohm IP67 12G Optimized
Body Finish
Nickel
Body Material
Brass
Impedance
75
Insulator Material
PTFE
IP Rating
IP67
Gender
Jack
Mounting Feature
Bulkhead - Rear Mount
Operating Level
Performance
Isolated
No
Low PIM
No
Frequency Max
12
Temp Max
165
Temp Min
-65
Non-Magnetic
No
Contact Finish
Gold
Contact Material
Beryllium Copper
Orientation
Right Angle
Contact Termionation
Solder
Coupling Mechanism
Bayonet
Mating Cycles
500
Termination Style
PCB - Through Hole
Size Category
Miniature
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성