031-6505
Amphenol RF
Connectors
TNC Connectors
Powered by
CAD모델 선택
{amphenolrf/connectors/tnc_connectors/031_6505.prj},{NB=031-6505},{SHA256=OfVSgOUhnakJjE/FQcm/+PF53TPP5Jgocqhb4dKncAA=},{INAME=00701__0312d6505},{PN=031-6505},{DESC=RF Connector TNC Straight Crimp Jack Times LMR-200 Belden 7807A 50 Ohm IP67},{BF=Nickel},{BM=Brass},{CG=C2},{CT=Times LMR-200,Times MSI-22,Belden 7807A},{IMPEDANCE=50},{IM=PTFE},{IPR=IP67},{GENDER=Jack},{OL=Performance},{ISOLATED=No},{LPIM=No},{FM=6},{TMAX=165},{TMIN=-65},{NM=No},{TD=Standard},{CF=Gold},{CMAT=Brass},{ORIENTATION=Straight},{CTERM=Solder},{CM=Threaded},{MC=500},{TS=Cable - Crimp},{AT=CTL-5},{SC=Miniature}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Amphenol RF
Description
031-6505
Bill of material
031-6505
Part Number
031-6505
Description
RF Connector TNC Straight Crimp Jack Times LMR-200 Belden 7807A 50 Ohm IP67
Body Finish
Nickel
Body Material
Brass
Cable Group
C2
Cable Type
Times LMR-200,Times MSI-22,Belden 7807A
Impedance
50
Insulator Material
PTFE
IP Rating
IP67
Gender
Jack
Operating Level
Performance
Isolated
No
Low PIM
No
Frequency Max
6
Temp Max
165
Temp Min
-65
Non-Magnetic
No
Thread Direction
Standard
Contact Finish
Gold
Contact Material
Brass
Orientation
Straight
Contact Termionation
Solder
Coupling Mechanism
Threaded
Mating Cycles
500
Termination Style
Cable - Crimp
Assembly Tool
CTL-5
Size Category
Miniature
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성