031-6240-3
Amphenol RF
Connectors
RP-TNC Connectors
Powered by
CAD모델 선택
{amphenolrf/connectors/rp_tnc_connectors/031_6240_3.prj},{NB=031-6240-3},{SHA256=wm8xsbJF9qYuEv9UqnIll0r+mGEZ/C29rpA1yu6wi78=},{INAME=00486__312d62402d3},{PN=031-6240-3},{DESC=RF Connector RP-TNC Right Angle PCB Jack Through Hole Bulkhead Rear Mount 50 Ohm},{BF=Tin},{BM=Zinc Diecast},{IMPEDANCE=50},{IM=PTFE},{IPR=Not Rated},{GENDER=Jack},{MF=Bulkhead - Rear Mount},{OL=Commercial},{ISOLATED=No},{LPIM=No},{FM=1},{TMAX=165},{TMIN=-65},{NM=No},{TD=Standard},{CF=Gold},{CMAT=Brass},{ORIENTATION=Right Angle},{CTERM=Solder},{CM=Threaded},{MC=500},{TS=PCB - Through Hole},{SC=Miniature}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Amphenol RF
Description
031-6240-3
Bill of material
031-6240-3
Part Number
031-6240-3
Description
RF Connector RP-TNC Right Angle PCB Jack Through Hole Bulkhead Rear Mount 50 Ohm
Body Finish
Tin
Body Material
Zinc Diecast
Impedance
50
Insulator Material
PTFE
IP Rating
Not Rated
Gender
Jack
Mounting Feature
Bulkhead - Rear Mount
Operating Level
Commercial
Isolated
No
Low PIM
No
Frequency Max
1
Temp Max
165
Temp Min
-65
Non-Magnetic
No
Thread Direction
Standard
Contact Finish
Gold
Contact Material
Brass
Orientation
Right Angle
Contact Termionation
Solder
Coupling Mechanism
Threaded
Mating Cycles
500
Termination Style
PCB - Through Hole
Size Category
Miniature
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성