국가 별
표준별
언어선택:
English
English
031-3376
Amphenol RF
Connectors
BNC Connectors
Powered by
CAD모델 선택
{amphenolrf/connectors/bnc_connectors/031_3376.prj},{NB=031-3376},{SHA256=wdkdowTH2T7Y3zzYJgrlSujHLOk57c0H8wLwJNmlLjA=},{INAME=00112__312d3376},{PN=031-3376},{DESC=M39012/21-0002 RF Connector BNC Straight Receptacle Jack Solder Cup Bulkhead Front Mount 50 Ohm QPL Approved},{BF=Silver},{BM=Brass},{IMPEDANCE=50},{IM=PTFE},{IPR=Not Rated},{GENDER=Jack},{MF=Bulkhead - Front Mount},{OL=Performance},{ISOLATED=No},{LPIM=No},{FM=4},{TMAX=85},{TMIN=-40},{NM=No},{CF=Gold},{CMAT=Phosphor Bronze},{ORIENTATION=Straight},{CTERM=Solder},{CM=Bayonet},{MC=500},{TS=Solder Cup},{SC=Miniature}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Amphenol RF
Description
031-3376
Bill of material
031-3376
Part Number
031-3376
Description
M39012/21-0002 RF Connector BNC Straight Receptacle Jack Solder Cup Bulkhead Front Mount 50 Ohm QPL Approved
Body Finish
Silver
Body Material
Brass
Impedance
50
Insulator Material
PTFE
IP Rating
Not Rated
Gender
Jack
Mounting Feature
Bulkhead - Front Mount
Operating Level
Performance
Isolated
No
Low PIM
No
Frequency Max
4
Temp Max
85
Temp Min
-40
Non-Magnetic
No
Contact Finish
Gold
Contact Material
Phosphor Bronze
Orientation
Straight
Contact Termionation
Solder
Coupling Mechanism
Bayonet
Mating Cycles
500
Termination Style
Solder Cup
Size Category
Miniature
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성