Catalog navigation
Bütün kataloglar
Geometrik arama
Taslak arama
Variable Search
Sertifikalı kataloglar
Kategoriye göre
Ülkeye göre
By Standards
Uygun katalog dilleri:
English
English (United States)
031-203
Amphenol RF
Connectors
BNC Connectors
Powered by
CAD Model seçimi
{amphenolrf/connectors/bnc_connectors/031_203.prj},{NB=031-203},{SHA256=ObNNoFg9xwtugfmVOENkPh0Ik8ikbiDQeomnxqY/zUk=},{INAME=00097__312d203},{PN=031-203},{DESC=UG-290A/U BNC Straight Receptacle Jack Solder Cup 4-Hole Flange 50 Ohm},{BF=Nickel},{BM=Brass},{IMPEDANCE=50},{IM=PTFE},{IPR=Not Rated},{GENDER=Jack},{MF=4-Hole Flange},{ISOLATED=No},{LPIM=No},{FM=4},{TMAX=165},{TMIN=-65},{NM=No},{CF=Silver},{CMAT=Beryllium Copper},{ORIENTATION=Straight},{CTERM=Solder},{CM=Bayonet},{MC=500},{TS=Solder Cup},{EDL=0.205 Inches (5.21 mm)},{SC=Miniature}
Lütfen teknik kritere göre istenen ürünü seçin. Seçilebilir nitelikler tabloda vurgulanmıştır. Seçim tablo ikonu veya değer tıklanarak sıfırlanabilir
Uygun ürünler: 1
HELP_VARIABLE
Company
Amphenol RF
Description
031-203
Bill of material
031-203
Part Number
031-203
Description
UG-290A/U BNC Straight Receptacle Jack Solder Cup 4-Hole Flange 50 Ohm
Body Finish
Nickel
Body Material
Brass
Impedance
50
Insulator Material
PTFE
IP Rating
Not Rated
Gender
Jack
Mounting Feature
4-Hole Flange
Isolated
No
Low PIM
No
Frequency Max
4
Temp Max
165
Temp Min
-65
Non-Magnetic
No
Contact Finish
Silver
Contact Material
Beryllium Copper
Orientation
Straight
Contact Termionation
Solder
Coupling Mechanism
Bayonet
Mating Cycles
500
Termination Style
Solder Cup
Extended Dielectric Length
0.205 Inches (5.21 mm)
Size Category
Miniature
Previews
3D
2D
CAD modeli indir
CAD modeli üret