??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 54
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
03099-61 - Positioning bushes, steel or stainless steel for status sensor
Bill of material
03099-61-410179
Order No.
Form
Form-Type
Material base
diameter
thread
mm
diameter
mm
diameter
3 mm
height
mm
height
mm
height
mm
height
4 mm
Distance
mm
Distance
mm
width across flats
mm
width across flats
5 mm
Approx. weight
kg
Description
Information
Infotext
Montaganleitung
Assembly instructions
RoHS
Yes
Customs tariff number
84662080
EAN-Nr. norelem
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
End of life
31.12.2099
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models