??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 48
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
03099-11 inch - Cam-action indexing plungers stainless steel
Bill of material
03099-11-10412AO
Order No.
Material
Edelstahl
Position
Form
FARBE
-
version
diameter
mm
thread
mm
diameter
mm
height
mm
width
mm
Chamfer x 30°
mm
height
mm
Length
mm
Length
mm
Length
mm
Width across flats
mm
Spring force initial pressure F1 approx. N
N
Spring force final pressure F2 approx. N
N
Approx. weight
kg
Description
Information
Infotext
RoHS
Yes
Customs tariff number
73181900
EAN-Nr. norelem
XPOS
'1','entspannte Position','2','gespannte Position'
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
End of life
31.12.2099
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models