??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
norelem
Popis
03096-50 - Bowdenův kabelový rozvaděč pro aretační čepy s dálkovým ovládáním
Kusovník
03096-50-306240101
Objednací číslo
03096-50-306240101
Materiál
Thermoplast
Provedení 1
kunststoffbeschichtet
Vzdálenost
77 mm
Šířka
40 mm
Vzdálenost
20 mm
Vzdálenost
14 mm
Průměr
6.6 mm
Průměr
3 mm
Průměr
7 mm
Výška
20 mm
Vzdálenost
10 mm
Délka
110 mm
Vzdálenost
11.5 mm
Vzdálenost
24 mm
Otvor klíče
8 mm
Otvor klíče
10 mm
Hmotnost cca
71.0000 kg
Popis
Infotext
RoHS
Yes
Číslo celního tarifu
39269097
EAN-Nr. norelem
4059495977768
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
End of life
31.12.2099
Previews
3D
Dimenze
2D
Stáhnout CAD model