??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 8
HELP_VARIABLE
公司
norelem
描述
03095 - 气动锁紧柱塞
明细表
03095-01206015
订货号
材料
尺寸
直径
mm
螺纹
M20X1,5 mm
螺纹
M5
行程
mm
长度
mm
长度
mm
长度
15 mm
钳口宽度
18 mm
钳口宽度
30 mm
工作压力
2 - 6 bar
6 bar 压力下的活塞力
N
弹簧的回弹力
N
重量约
kg
描述
信息
Infotext
RoHS
Yes
关税税号
84798994
EAN-Nr. norelem
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
End of life
31.12.2099
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型