??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 48
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
03093 inch - Indexing plungers without collar with extended indexing pin
Bill of material
03093-201516A8
Order No.
Main
Surface finish
Form
version
Position
size
diameter
mm
thread
mm
diameter
mm
Length
mm
Length
mm
Length
mm
height
mm
width across flats
chamfer 30°
mm
Spring force initial pressure F1 approx. N
N
Spring force final pressure F2 approx. N
N
Approx. weight
kg
Description
情報
Infotext
RoHS
Yes
Customs tariff number
73181900
EAN-Nr. norelem
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
End of life
31.12.2099
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)