??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 32
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
03093 inch - Indexing plungers stainless steel, without collar
Bill of material
03093-002516A8
Order No.
Main
Stainless steel
Surface finish
Form
version
Position
diameter
mm
thread
mm
diameter
mm
Length
mm
Length
mm
Length
mm
height
mm
width across flats
chamfer 30°
mm
Spring force initial pressure F1 approx. N
N
Spring force final pressure F2 approx. N
N
Approx. weight
kg
Description
Информация
Infotext
RoHS
Yes
Customs tariff number
73181900
EAN-Nr. norelem
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
End of life
31.12.2099
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей