??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 8
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
03089 - Indexing plungers for thin-walled parts
Bill of material
03089-33206
Order No.
Position
height
mm
Enter value for HX
height
mm
cm
inch
ft
Form
version
diameter
mm
thread
M10x1 mm
diameter
28 mm
diameter
10 mm
Length
mm
Length
mm
Length
13 mm
height
10.5 mm
height
Width across flats
17 mm
Width across flats
14 mm
Fx30°
mm
Spring force initial pressure F1 approx. N
N
Spring force final pressure F2 approx. N
N
Order No. double ring spanner
03089-91416
Approx. weight
kg
Description
Information
Infotext
RoHS
Yes
Customs tariff number
73181900
EAN-Nr. norelem
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
End of life
31.12.2099
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models