??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Opis
0307300000 - QVS 2 SAKT1+2
Lista materiałowa
Weidmueller 0307300000
Preview
Manufacturer Product ID
0307300000
Manufacturer Type Description
QVS 2 SAKT1+2
Description short
Złącze krosujące (terminal) przykręcany, Liczba biegunów: 2, Raster w mm: 12.00, Izolowany: Tak, 41 A, beżowy
Description long
Łącznik krzyżowy służący do przeprowadzenia przez bloki zacisków dla potencjalnej dystrybucji lub przekazu sygnału.
GTIN-Code
4008190036140
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
shock-hazard protection present
Yes
Grid dimensions
12 mm
rated current
41 A
Number of bridged terminals
2
color
beige
Design
Cross connector
Explosion tested design (EEx e)
No
Insulation present
Yes
Assembly type
screwable
Mass
0.001 kg
customs tariff number (TARIC)
85389099
URL
URL
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD