??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
0307300000 - QVS 2 SAKT1+2
Lista materiale
Weidmueller 0307300000
Preview
Manufacturer Product ID
0307300000
Manufacturer Type Description
QVS 2 SAKT1+2
Description short
Collegamento trasversale (Morsetto) se avvitato, Numero di poli: 2, Passo in mm: 12.00, Isolato: Sì, 41 A, beige
Description long
Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.
GTIN-Code
4008190036140
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
shock-hazard protection present
Yes
Grid dimensions
12 mm
rated current
41 A
Number of bridged terminals
2
color
beige
Design
Cross connector
Explosion tested design (EEx e)
No
Insulation present
Yes
Assembly type
screwable
Mass
0.001 kg
customs tariff number (TARIC)
85389099
URL
URL
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD