??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Company
PERI
Description
030480 - Dywidag tie rod DW 15 1.00m
Bill of material
030480 Dywidag tie rod DW 15 1.00m
Article Number
030480
SHORTNAME
DW 15 L=1.00m
Article Name
DW 15 L=1.00m
Article Description
Dywidag tie rod DW 15 1.00m
LOD Level
300
Weight
1.44 kg
Product information
https://www.peri.com/en
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD