??
Catalog navigation
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 12
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
03031 inch - Spring plungers with hexagon socket and ball, LONG-LOK secured, steel
Bill of material
03031-A6
Order No.
Main
Steel
version
Position of ball
mm
Enter value for POS
Position of ball
mm
cm
inch
ft
thread
diameter
mm
Length
mm
Length
mm
Length
approx. two thread dials mm
spring travel
mm
width across flats
mm / inch
Spring force initial pressure F1 approx. N
N
Spring force final pressure F2 approx. N
N
Tightening torque approx.
Nm
Loosening torque
Nm
Approx. weight
kg
Description
Информация
Infotext
RoHS
Yes
Customs tariff number
73181520
EAN-Nr. norelem
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
End of life
31.12.2099
Previews
3D
Размер
2D
Сваляне на CAD модели