??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 16
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
03011 - Spring plungers with slot and ball, LONG-LOK secured, stainless steel
Bill of material
03011-16
Order No.
Position of ball
mm
Введите значение для POS
Position of ball
mm
cm
inch
ft
Main
Stainless steel
version
thread
diameter
mm
Length
mm
Length
mm
Length
approx. two thread dials mm
spring travel
mm
slot
mm
Spring force initial pressure F1 approx. N
N
Spring force final pressure F2 approx. N
N
Tightening torque approx.
Nm
Loosening torque
Nm
Approx. weight
kg
Technical Information
Info
Description
Информация
Infotext
RoHS
Yes
Customs tariff number
73181520
EAN-Nr. norelem
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
End of life
31.12.2099
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей