??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
0300720000 - AKA 2.5
Спецификация
Weidmueller 0300720000
Preview
Manufacturer Product ID
0300720000
Manufacturer Type Description
AKA 2.5
Description short
Проходная клеммная колодка, Соединение под пайку, 2.5 mm², 400 V, 20 A, Количество соединений: 1
Description long
Клеммная колодка для подключения или соединения кабелей с постоянным надежным контактом. Закаленная сталь выдерживает механическое воздействие, а покрытая оловом медь обеспечивает максимальную проводимость.
GTIN-Code
4008190072018
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
max. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
1.500 mm²
max. connectable conductor cross-section multiple wire
2.500 mm²
min. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
0.500 mm²
min. connectable conductor cross-section multiple wire
1.500 mm²
Min. operating temperature
-60 °C
Max. operating temperature
130 °C
rated current
20 A
Number of contact points per level
1
Number of levels
1
Rated current [In] for the power loss specification
20 A
height
20 mm
Power loss, static, current-independent [Pls]
0.770 W
color
yellow
depth
23.500 mm
Connection type
Soldering lug connection
Combustibility class
V0
material of insulation
Duroplastic
Max. line cross section, flexible
2.500 mm²
Max. line cross section, rigid
2.500 mm²
Min. line cross section, flexible
0.500 mm²
Min. line cross section, rigid
0.500 mm²
Levels internally bridged
No
Explosion tested design (EEx e)
No
Closing plate required
Yes
width
6 mm
rated voltage
400 V
Mass
0.004 kg
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей