??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
0294420000 - AP AKZ4 KRG
Nomenclature
Weidmueller 0294420000
Preview
Manufacturer Product ID
0294420000
Manufacturer Type Description
AP AKZ4 KRG
Description short
Flasque de fermeture (bloc de jonction) 27 mm x 1.5 mm, Beige foncé, jaune
Description long
Flasque de fermeture pour protection contre les contacts accidentels des blocs de jonction. La flasque de fermeture est également utilisée pour la séparation visuellement reconnaissable des circuits électriques afin d'éviter les erreurs de raccordement.
GTIN-Code
4008190128289
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
version with intermediate plate
No
type of end plate
Yes
height
27 mm
color
beige
Combustibility class
V0
Latchable present
Yes
min. thickness
1.500 mm
Mass
0.002 kg
customs tariff number (TARIC)
85389099
URL
URL
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés