??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
0294420000 - AP AKZ4 KRG
Stückliste
Weidmueller 0294420000
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
0294420000
Herstellertypbezeichnung
AP AKZ4 KRG
Kurzbeschreibung
Abschlussplatte (Klemmen) 27 mm x 1.5 mm, dunkelbeige, gelb
Langbeschreibung
Abschlussplatte für den Berührungsschutz an spannungsführenden Teilen von Reihenklemmen. Die Abschlussplatte wird auch zur optisch erkennbaren Trennung von Stromkreisen eingesetzt, um Verdrahtungsfehler zu vermeiden.
GTIN
4008190128289
Name des Herstellers
Weidmueller Group
Ausführung mit Zwischenplatte
Nein
ausgeführt als Abschlussplatte
Ja
Höhe
27 mm
Farbe
beige
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
Rastbar vorhanden
Ja
min. Dicke
1.500 mm
Masse
0.002 kg
Zolltarifnummer (TARIC)
85389099
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen