??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
0294000000 - STR 5 F.SCHT 5
Stückliste
Weidmueller 0294000000
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
0294000000
Herstellertypbezeichnung
STR 5 F.SCHT 5
Kurzbeschreibung
Gerätemarkierung, 16.5 mm, Polyester, PVC frei, transparent
Langbeschreibung
Markierer für die Kennzeichnung von Betriebsmitteln. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden.
GTIN
4008190099497
Name des Herstellers
Weidmueller Group
Werkstoff
Polyester
Masse
0.000 kg
Tiefe
0.500 mm
Höhe
39.5 mm
Breite
16.9 mm
Zolltarifnummer (TARIC)
39269097
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen