??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Opis
0248920000 - SAKS 3 GZ/6.3X32
Lista materiałowa
Weidmueller 0248920000
Preview
Manufacturer Product ID
0248920000
Manufacturer Type Description
SAKS 3 GZ/6.3X32
Description short
Zacisk bezpiecznika, Złącze śrubowe, element bezpiecznikowy, wolne z jednej strony, złącze śrubowe, 10 mm², 500 V, 10 A, G-Si. 6,3 x 32, Jasnożółty
Description long
Blok zaciskowy służący do podłączenia lub łączenia przewodników ze stale zabezpieczonym kontaktem. Hartowana stal wytrzyma przeciążenia, miedź powlekana cyną zapewnia najlepsze przewodnictwo. Z wyciąganym nośnikiem na bezpiecznik.
GTIN-Code
4008190109738
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
max. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
10 mm²
max. connectable conductor cross-section multiple wire
10 mm²
max. supply voltage for defect display
500 V
min. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
0.500 mm²
min. connectable conductor cross-section multiple wire
1.500 mm²
min. supply voltage for defect display
500 V
Min. operating temperature
-60 °C
Max. operating temperature
130 °C
rated current
10 A
Number of levels
1
height
54 mm
Power loss, static, current-independent [Pls]
1.820 W
color
yellow
depth
61 mm
Design of safety block
Miniature fuses 6,3x32mm
Connection type
Screw connection
Voltage type for the defective display
AC/DC
Combustibility class
V0
Design of display of defects
without
material of insulation
Duroplastic
Max. line cross section, flexible
10 mm²
Max. line cross section, rigid
16 mm²
Min. line cross section, flexible
0.500 mm²
Min. line cross section, rigid
0.500 mm²
Design
screwable
Closing plate required
Yes
width
13 mm
Assembly type
G track G32
rated voltage
500 V
Mass
0.044 kg
customs tariff number (TARIC)
85369095
URL
URL
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD