??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
0244600000 - STB 8.5/D4.5/2/M3 SAKT4
Stückliste
Weidmueller 0244600000
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
0244600000
Herstellertypbezeichnung
STB 8.5/D4.5/2/M3 SAKT4
Kurzbeschreibung
Steckbuchse (Klemmen) Stecktiefe: 7 mm
Langbeschreibung
Steckbuchse für Messungen an überbrückten Klemmengruppen.
GTIN
4008190103828
Name des Herstellers
Weidmueller Group
Art des Zubehörs
Prüfsteckerbuchse
Ausführung
Female (Buchse)
Masse
0.001 kg
Zolltarifnummer (TARIC)
85389099
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen