??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
0243520000 - MK 3/12
Stückliste
Weidmueller 0243520000
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
0243520000
Herstellertypbezeichnung
MK 3/12
Kurzbeschreibung
Ein- und mehrpolige Klemmenleiste, Schraubanschluss, 2.5 mm², 400 V, 24 A, Polzahl: 12, 110 mm, mittelgelb
Langbeschreibung
Klemmenleiste zum direkten Verschrauben auf dem Gehäuseboden.
GTIN
4008190072834
Name des Herstellers
Weidmueller Group
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
1.500 mm²
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
2.500 mm²
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
0.500 mm²
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
1.500 mm²
min. Betriebstemperatur
-60 °C
max. Betriebstemperatur
130 °C
Bohrlochabstand mittig
18.500 mm
Bemessungsstrom
24 A
Anzahl der Klemmstellen je Pol
24
Bemessungsstrom [In] zur Verlustleistungsangabe
24 A
Polzahl
12
Verlustleistung, statisch, stromunabhängig [Pvs]
0.770 W
Farbe
gelb
Ausführung des elektrischen Anschlusses (1)
Schraubanschluss
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
5V
Werkstoff des Isolierkörpers
Duroplast
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
2.500 mm²
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
4 mm²
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
0.500 mm²
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
0.500 mm²
explosionsgeprüfte Ausführung (EEx e)
Nein
Abschlussplatte erforderlich
Nein
transparent
Nein
Bemessungsspannung
400 V
Masse
0.042 kg
Tiefe
16.1 mm
Höhe
15 mm
Breite
110 mm
Zolltarifnummer (TARIC)
85369010
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen