??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
agru
Beschreibung
024 - Verschraubung Typ 24
Stückliste
AGRU_35024007521_Union Type 24_FPM-sealing with FDA Approval_PVDF UHP natural_75X3.6 SDR21 ISO S-10
LOD Destination
LOD Level
Artikelnummer
Artikelnummer
Bildcode
024
Gewicht
kg
Dimension Lang
Dimension kurz
Bezeichnung 1
Verschraubung Typ 24
Bezeichnung 2
FPM-sealing with FDA Approval
Bezeichnung 3
-
Werkstoff
PVDF UHP natural
Herstellverfahren
formgespritzt
Verbundungstechnik
Stumpf+IR-Schweissung
Outside diameter (DAOD)
mm
S
mm
Dimension L
mm
L1
mm
L2
mm
D
130.000 mm
B
40.000 mm
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.
CAD-Modelle herunterladen