??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 6
HELP_VARIABLE
Firma
agru
Beschreibung
024 - Verschraubung Typ 24
Stückliste
AGRU_72024013211_Union Type 24_FPM-sealing with FDA Approval_PP Pure grey_32X2.9 SDR11 ISO S-5
LOD Destination
LOD Level
Artikelnummer
Artikelnummer
Bildcode
024
Gewicht
kg
Dimension Lang
Dimension kurz
Bezeichnung 1
Verschraubung Typ 24
Bezeichnung 2
FPM-sealing with FDA Approval
Bezeichnung 3
-
Werkstoff
PP Pure grey
Herstellverfahren
formgespritzt
Verbundungstechnik
Stumpf+IR-Schweissung
Outside diameter (DAOD)
mm
S
mm
Dimension L
107.000 mm
L1
24.000 mm
L2
mm
D
mm
B
mm
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.
CAD-Modelle herunterladen