??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Company
agru
Description
024 - Union Type 24
Bill of material
AGRU_35024007521_Union Type 24_FPM-sealing with FDA Approval_PVDF UHP natural_75X3.6 SDR21 ISO S-10
LOD Destination
LOD Level
Article number
Article number
Image Code
024
Weight
kg
Dimension long
Dimension short
Description 1
Union Type 24
Description 2
FPM-sealing with FDA Approval
Description 3
-
Material
PVDF UHP natural
Manufacturing process
injection moulded
Connection methode
Butt + IR-welding
Outside diameter (DAOD)
mm
S
mm
Dimension L
mm
L1
mm
L2
mm
D
130.000 mm
B
40.000 mm
Anteprime
3D
Dimensione
2D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.
Download modelli CAD