??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 2
HELP_VARIABLE
Empresa
agru
Descripción
024 - Atornilladura tipo 24
Lista de materiales
AGRU_35024007521_Union Type 24_FPM-sealing with FDA Approval_PVDF UHP natural_75X3.6 SDR21 ISO S-10
LOD Destination
LOD Level
Número de artículo
Número de artículo
Código de imagen
024
Peso
kg
Dimensión larga
Dimensión corta
Descripción 1
Atornilladura tipo 24
Descripción 2
FPM-sealing with FDA Approval
Descripción 3
-
Material
PVDF UHP natural
Proceso de manufactura
producción por inyección
Tecnología de conexión
soldadura a tope + IR
Outside diameter (DAOD)
mm
S
mm
Dimension L
mm
L1
mm
L2
mm
D
130.000 mm
B
40.000 mm
Previews
3D
Dimensión
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.
Descarga de modelos CAD