??
Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
agru
Descrição:
024.41 - Porca de união
Lista de peças
AGRU_33024417511_Union nut_spare part Union 024_PVDF grey_75/90 - S 107.5X3.6
LOD Destination
LOD Level
Número do artigo
33024417511
Número do artigo
33024417511
Código de imagem
024.41
Peso
0.305 kg
Dimensão longa
75/90 - S 107.5X3.6
Dimensão curta
75/90
Descrição 1
Porca de união
Descrição 2
parte reserva união 024
Material
PVDF cinza
Processo de manufatura
produção por injecção
Outside diameter (DAOD)
75.000 mm
L1
31.000 mm
D
130.000 mm
D1
90.700 mm
D2
102.100 mm
B
40.000 mm
GIN
0.000 polegada
Previews
3D
Dimensão
2D
Baixar modelos em CAD