??
Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 2
HELP_VARIABLE
Empresa
agru
Descrição:
024.2 - União final
Lista de peças
AGRU_35024207521_Union end_spare part Union 024_PVDF UHP natural_75X3.6 SDR21 ISO S-10
LOD Destination
LOD Level
Número do artigo
Número do artigo
Código de imagem
024.2
Peso
kg
Dimensão longa
Dimensão curta
Descrição 1
União final
Descrição 2
parte reserva união 024
Material
PVDF UHP natural
Processo de manufatura
produção por injecção
Tecnologia de conexão
solda de topo + IR
Outside diameter (DAOD)
mm
S
mm
Dimension L
mm
L1
mm
L2
9.000 mm
D1
90.000 mm
D2
101.000 mm
Previews
3D
Dimensão
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.
Baixar modelos em CAD