??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
agru
Description
024.2 - Pièce d'insertion
Nomenclature
AGRU_35024207521_Union end_spare part Union 024_PVDF UHP natural_75X3.6 SDR21 ISO S-10
LOD Destination
LOD Level
Numéro de l'article
Numéro de l'article
Code d'image
024.2
Poids
kg
Dimension longue
Dimension courte
Description 1
Pièce d'insertion
Description 2
pièce rechange union 024
Matériel
PVDF UHP natural
Processus de fabrication
production par injection
Technologie de connexion
Butt + IR-welding
Outside diameter (DAOD)
mm
S
mm
Dimension L
mm
L1
mm
L2
9.000 mm
D1
90.000 mm
D2
101.000 mm
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.
Modèles CAO générés