??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
0225760000 - ASK 1/EN LD 1D 230VAC
Nomenclature
Weidmueller 0225760000
Preview
Manufacturer Product ID
0225760000
Manufacturer Type Description
ASK 1/EN LD 1D 230VAC
Description short
Bloc de jonction à fusible, Raccordement vissé, Elément fusible, avec LED, libre d'un côté, Raccordement vissé, 4 mm², 230 V, 6.3 A, G-Si. 5 x 20, beige / jaune
Description long
Barrette de raccordement pour raccorder ou relier des conducteurs avec contact de sécurité permanent. L'acier trempé résiste aux efforts mécaniques, le cuivre étamé assure une conductivité optimale. Avec porte-fusible amovible.
GTIN-Code
4008190126773
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
max. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
4 mm²
max. supply voltage for defect display
230 V
min. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
0.500 mm²
min. supply voltage for defect display
230 V
Min. operating temperature
-50 °C
Max. operating temperature
100 °C
rated current
6.300 A
Number of levels
1
Power loss, static, current-independent [Pls]
1.020 W
color
multi-colored
Design of safety block
Miniature fuses 5x20 mm
Connection type
Screw connection
Voltage type for the defective display
AC
Combustibility class
V2
Design of display of defects
LED
material of insulation
PA
Max. line cross section, flexible
4 mm²
Max. line cross section, rigid
4 mm²
Min. line cross section, flexible
0.500 mm²
Min. line cross section, rigid
0.500 mm²
Design
swiveling
Closing plate required
Yes
Assembly type
Top-hat rail TH35
rated voltage
230 V
Mass
0.014 kg
depth
42.489 mm
height
58.003 mm
width
8.1 mm
customs tariff number (TARIC)
85369095
URL
URL
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés