??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
0215560000 - SAKD 2.5N
Stückliste
Weidmueller 0215560000
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
0215560000
Herstellertypbezeichnung
SAKD 2.5N
Kurzbeschreibung
Durchgangs-Reihenklemme, Schraubanschluss, 2.5 mm², 500 V, 24 A, Anzahl Anschlüsse: 2
Langbeschreibung
Reihenklemme zum Anschließen oder Verbinden von Leitern mit dauerhaft sicherem Kontakt. Gehärteter Stahl hält den mechanischen Kräften stand, Zinn-beschichtetes Kupfer sorgt für beste Leitfähigkeit.
GTIN
4008190163433
Name des Herstellers
Weidmueller Group
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
2.500 mm²
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
2.500 mm²
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
0.500 mm²
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
0.500 mm²
min. Betriebstemperatur
-50 °C
max. Betriebstemperatur
100 °C
Bemessungsstrom
24 A
Anzahl der Klemmstellen je Etage
2
Anzahl der Etagen
1
Bemessungsstrom [In] zur Verlustleistungsangabe
24 A
Höhe
32.500 mm
Verlustleistung, statisch, stromunabhängig [Pvs]
0.770 W
Farbe
mehrfarbig
Tiefe
43.500 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses (1)
Schraubanschluss
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V2
Werkstoff des Isolierkörpers
PA
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
4 mm²
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
4 mm²
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
0.500 mm²
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
0.500 mm²
Etagen intern gebrückt
Nein
explosionsgeprüfte Ausführung (EEx e)
Nein
Abschlussplatte erforderlich
Ja
Breite
5 mm
Montageart
G-Schiene G32
Bemessungsspannung
500 V
Masse
0.006 kg
Zolltarifnummer (TARIC)
85369010
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen