??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
0206160000 - EWK 1
Спецификация
Weidmueller 0206160000
Preview
Manufacturer Product ID
0206160000
Manufacturer Type Description
EWK 1
Description short
Концевой стопор, Материал Wemid, бежевый, Рейка: TS 32, привинченный
Description long
Торцевой кронштейн обеспечивает прочную и надежную установку на монтажной рейке и предотвращает проскальзывание. Торцевой кронштейн имеет возможности маркировки для групповых маркеров и возможность установки диагностических заглушек.
GTIN-Code
4008190080020
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
color
beige
material
Plastic
Type of locking
screwable
Combustibility class
V0
Assembly type
Top-hat/g-rail TH35/G32
Mass
0.004 kg
depth
31 mm
height
27 mm
width
8.5 mm
customs tariff number (TARIC)
85389099
URL
URL
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей