??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
0206160000 - EWK 1
Lista materiale
Weidmueller 0206160000
Preview
Manufacturer Product ID
0206160000
Manufacturer Type Description
EWK 1
Description short
Terminale di fissaggio, Wemid, beige, Guida: TS 32, se avvitato
Description long
Il terminale di fissaggio assicura un inserimento permanentemente sicuro nella guida di montaggio ed evita lo slittamento. Il terminale di fissaggio presenta opzioni di siglatura per cartellini per gruppi e permette di accogliere spine di prova.
GTIN-Code
4008190080020
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
color
beige
material
Plastic
Type of locking
screwable
Combustibility class
V0
Assembly type
Top-hat/g-rail TH35/G32
Mass
0.004 kg
depth
31 mm
height
27 mm
width
8.5 mm
customs tariff number (TARIC)
85389099
URL
URL
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD