??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
0204110 - STL 10N/5N
Stückliste
PHOENIX CONTACT 0204110
Artikelnummer des Herstellers
0204110
Kurzbeschreibung
Stufenlasche
Langbeschreibung
Stufenlasche, Rastermaß: 5 mm, Farbe: silberfarben
Herstellertypbezeichnung
STL 10N/5N
Produktbild
Internationale Artikelnummer
4017918098087
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
15
explosionsgeprüfte Ausführung (EEx e)
Nein
Farbe
silberfarbig
Montageart
schraubbar
Nettogewicht
0.001 kg
Rastermaß
5 mm
Isolation vorhanden
Ja
Anzahl der gebrückten Klemmen
2
Berührungsschutz vorhanden
Nein
GTIN
4017918098087
Herstellerproduktbezeichnung
Stufenlasche
Herstellerproduktbeschreibung
Stufenlasche, Rastermaß: 5 mm, Farbe: silberfarben
Herstellerprodukttyp
STL 10N/5N
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
100
Mindestbestellmenge
100
Mengenstaffel
100
Zolltarifnummer
85369095
Herstellerland
DE
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen