??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
0203247 - FB 10-10-EX
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 0203247
Product number of the Manufacturer
0203247
Description short
Pont de jonction
Description long
Pont de jonction, pas: 10 mm, coloris: argenté
Manufacturer Type Description
FB 10-10-EX
Preview
GTIN-Code
4017918098711
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
3
utilisable dans les atmosphères explosives 'EEx e'
No
couleur
silver-colored
Type de montage
screwable
poids net
0.039 kg
dimensions de la trame
10 mm
type
Cross connector
avec isolant
No
Nombre de bornes pontées
10
avec protection contre les chocs électriques
No
GTIN
4017918098711
Manufacturer product designation
Pont de jonction
Manufacturer product description
Pont de jonction, pas: 10 mm, coloris: argenté
Product type
FB 10-10-EX
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
100
Minimum Order Quantity
10
Quantity Scale
10
Customs tariff number
85369095
Country of origin
CN
Deeplink
Deeplink
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés