??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
0202280 - LB 10-6 BU
Stückliste
PHOENIX CONTACT 0202280
Artikelnummer des Herstellers
0202280
Kurzbeschreibung
Brücke
Langbeschreibung
Brücke, Rastermaß: 6 mm, Farbe: blau
Herstellertypbezeichnung
LB 10-6 BU
Produktbild
Internationale Artikelnummer
4017918098186
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
15
explosionsgeprüfte Ausführung (EEx e)
Nein
Farbe
blau
Montageart
schraubbar
Nettogewicht
0.020 kg
Rastermaß
6 mm
Ausführung
Querverbinder
Isolation vorhanden
Ja
Anzahl der gebrückten Klemmen
10
Berührungsschutz vorhanden
Nein
GTIN
4017918098186
Herstellerproduktbezeichnung
Brücke
Herstellerproduktbeschreibung
Brücke, Rastermaß: 6 mm, Farbe: blau
Herstellerprodukttyp
LB 10-6 BU
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
100
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85369095
Herstellerland
PL
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen