??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
0197000000 - VL 2 SAK4
Спецификация
Weidmueller 0197000000
Preview
Manufacturer Product ID
0197000000
Manufacturer Type Description
VL 2 SAK4
Description short
Перемычка (клемма) привинченный, Количество полюсов: 2, Шаг в мм: 6.50, Изолированный: Нет, 32 A, серый
Description long
Кросс-коннектор для клеммных колодок со сквозным питанием для распределения потенциалов или передачи сигналов
GTIN-Code
4008190000271
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
shock-hazard protection present
No
Grid dimensions
6.500 mm
rated current
32 A
Number of bridged terminals
2
color
gray
Design
Cross connector
Explosion tested design (EEx e)
No
Insulation present
No
Assembly type
screwable
Mass
0.000 kg
customs tariff number (TARIC)
85389099
URL
URL
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей