??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
0197000000 - VL 2 SAK4
Lista materiale
Weidmueller 0197000000
Preview
Manufacturer Product ID
0197000000
Manufacturer Type Description
VL 2 SAK4
Description short
Collegamento trasversale (Morsetto) se avvitato, Numero di poli: 2, Passo in mm: 6.50, Isolato: No, 32 A, grigio
Description long
Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.
GTIN-Code
4008190000271
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
shock-hazard protection present
No
Grid dimensions
6.500 mm
rated current
32 A
Number of bridged terminals
2
color
gray
Design
Cross connector
Explosion tested design (EEx e)
No
Insulation present
No
Assembly type
screwable
Mass
0.000 kg
customs tariff number (TARIC)
85389099
URL
URL
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD