??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
0197000000 - VL 2 SAK4
Stückliste
Weidmueller 0197000000
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
0197000000
Herstellertypbezeichnung
VL 2 SAK4
Kurzbeschreibung
Querverbinder (Klemmen) geschraubt, Polzahl: 2, Raster in mm: 6.50, Isoliert: Nein, 32 A, grau
Langbeschreibung
Querverbinder für Durchgangs-Reihenklemmen zur Potentialverteilung oder zur Weiterleitung von Signalen.
GTIN
4008190000271
Name des Herstellers
Weidmueller Group
Berührungsschutz vorhanden
Nein
Rastermaß
6.500 mm
Bemessungsstrom
32 A
Anzahl der gebrückten Klemmen
2
Farbe
grau
Ausführung
Querverbinder
explosionsgeprüfte Ausführung (EEx e)
Nein
Isolation vorhanden
Nein
Montageart
schraubbar
Masse
0.000 kg
Zolltarifnummer (TARIC)
85389099
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen