??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
Weidmüller
Popis
0197000000 - VL 2 SAK4
Kusovník
Weidmueller 0197000000
Preview
Manufacturer Product ID
0197000000
Manufacturer Type Description
VL 2 SAK4
Description short
Propojka (svorka) Přišroubováno, Počet pólů: 2, Rozteč v mm: 6.50, Izolované: Ne, 32 A, Šedá
Description long
Propojka pro průchozí svorkovnice pro distribuci potenciálu nebo přenos signálů.
GTIN-Code
4008190000271
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
shock-hazard protection present
No
Grid dimensions
6.500 mm
rated current
32 A
Number of bridged terminals
2
color
gray
Design
Cross connector
Explosion tested design (EEx e)
No
Insulation present
No
Assembly type
screwable
Mass
0.000 kg
customs tariff number (TARIC)
85389099
URL
URL
Previews
3D
2D
Stáhnout CAD model